REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
Type |
N/A Insert Bearing |
Bore Type |
N/A Round |
Bearing Type |
N/A Ball Bearing |
Material |
N/A Through Hardened Steel |
Ball Material |
N/A Steel |
Limiting Speed - Grease |
N/A 11000 RPM |
Seal Type |
N/A Contact |
Seal Material |
N/A Nitrile Rubber |
Performance |
N/A Standard Duty |
Configuration |
N/A One |
Locking Device |
N/A Eccentric Locking Collar |
Locking Device Part Number |
N/A EL201-008 |
Lubrication |
N/A Relubricatable |
Collar Number |
N/A EL201-008W3 |
Basic Outer Ring |
N/A 201 |
Radial Internal Clearance |
N/A CN |
Static Load Rating |
N/A 1030 lbf4600 N4.60 kN |
Dynamic Load Rating |
N/A 2160 lbf9600 N9.60 kN |
Enclosure |
N/A Double Sealed |
Weight |
N/A 0.287 lb0.130 kg |
Operating Temperature Range |
N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC |
|
|
|
d |
N/A 1/2 in12.700 mm |
D |
N/A 1.5748 in40.000 mm |
C |
N/A 0.4724 in12.000 mm |
B |
N/A 0.7480 in19.000 mm |
B1 |
N/A 1.1260 in28.600 mm |
r |
N/A 0.0236 in0.600 mm |
ds |
N/A 1/4-28 UNF |
G |
N/A 0.1890 in4.800 mm |
d3 |
N/A 1.1417 in29.000 mm |
B5 |
N/A 0.5354 in13.600 mm |
S1 |
N/A 0.8701 in22.100 mm |
S |
N/A 0.2559 in6.500 mm |
| Inicio Acerca de NTN Medios y recursos Contáctenos Política de privacidad |
Su industria Productos Búsqueda de distribuidor Servicio de entrenamiento y capacitación Términos y condiciones |
Folletos y material informativo Búsqueda de rodamiento Búsqueda de intercambio Catálogos Empleo |
Documentación de calidad
|
| NTN Bearing Corporation © 2018 Todos los derechos reservados. Interactive Agency - envisionit media |