REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
Type |
N/A Hybrid Angular Contact Ball Bearing |
Bore Type |
N/A Round |
Material |
N/A High Carbon Chrome Steel |
Cage Type |
N/A Stratified |
Cage Material |
N/A Phenolic |
Ball Material |
N/A Ceramic |
Seal Type |
N/A Non-Contact |
Seal Material |
N/A Nitrile Rubber |
Precision |
N/A ISO Class 4 |
Configuration |
N/A Two |
Enclosure |
N/A Double Sealed |
Operating Temperature Range |
N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC |
|
|
|
d |
N/A 0.6693 in17.000 mm |
D |
N/A 1.1811 in30.000 mm |
B |
N/A 0.2756 in7.000 mm |
2B |
N/A 0.2756 in7.000 mm |
r2 max |
N/A 0.0118 in0.300 mm |
r3 max |
N/A 0.0059 in0.150 mm |
Contact Angle |
N/A 25 º |
d2 |
N/A 0.8110 in20.600 mm |
d3 |
N/A 0.8268 in21.000 mm |
D1 |
N/A 1.0079 in25.600 mm |
D4 |
N/A 1.0236 in26.000 mm |
| Inicio Acerca de NTN Medios y recursos Contáctenos Política de privacidad |
Su industria Productos Búsqueda de distribuidor Servicio de entrenamiento y capacitación Términos y condiciones |
Folletos y material informativo Búsqueda de rodamiento Búsqueda de intercambio Catálogos Empleo |
Documentación de calidad
|
| NTN Bearing Corporation © 2018 Todos los derechos reservados. Interactive Agency - envisionit media |