REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
Bore Type |
N/A Round |
Material |
N/A High Carbon Chrome Steel |
Cage Type |
N/A Stratified |
Cage Material |
N/A Phenolic |
Ball Material |
N/A Ceramic |
Limiting Speed - Oil |
N/A 26000 RPM |
Limiting Speed - Grease |
N/A 16510 RPM |
Configuration |
N/A One |
Enclosure |
N/A Open |
Operating Temperature Range |
N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC |
|
|
|
d |
N/A 3.7402 in95.000 mm |
D |
N/A 5.1181 in130.000 mm |
B |
N/A 0.7087 in18.000 mm |
r2 max |
N/A 0.0433 in1.100 mm |
r3 max |
N/A 0.0236 in0.600 mm |
Contact Angle |
N/A 17 º |
a (Load Center) |
N/A 0.9449 in24.000 mm |
d2 |
N/A 4.0748 in103.500 mm |
d3 |
N/A 4.1732 in106.000 mm |
D1 |
N/A 4.7244 in120.000 mm |
D4 |
N/A 4.8819 in124.000 mm |
D5 |
N/A 0.0764 in4.2992 mm |
E |
N/A 1.940 in109.200 mm |
Double Row Width |
N/A 1.4173 in36.000 mm |
Triple Row Width |
N/A 2.1260 in54.000 mm |
Quadruple Row Width |
N/A 2.8346 in72.000 mm |
| Inicio Acerca de NTN Medios y recursos Contáctenos Política de privacidad |
Su industria Productos Búsqueda de distribuidor Servicio de entrenamiento y capacitación Términos y condiciones |
Folletos y material informativo Búsqueda de rodamiento Búsqueda de intercambio Catálogos Empleo |
Documentación de calidad
|
| NTN Bearing Corporation © 2018 Todos los derechos reservados. Interactive Agency - envisionit media |