REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
Type |
N/A Angular Contact Ball Bearing |
Bore Type |
N/A Round |
Material |
N/A High Carbon Chrome Steel |
Cage Type |
N/A Stratified |
Cage Material |
N/A Phenolic |
Ball Material |
N/A Steel |
Seal Type |
N/A Non-Contact |
Seal Material |
N/A Nitrile Rubber |
Configuration |
N/A One |
Static Load Rating |
N/A 683 lbf3050 N3.05 kN |
Dynamic Load Rating |
N/A 335 lbf1490 N1.49 kN |
Enclosure |
N/A Double Sealed |
Operating Temperature Range |
N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC |
|
|
|
d |
N/A 0.4724 in12.000 mm |
D |
N/A 0.9449 in24.000 mm |
B |
N/A 0.2362 in6.000 mm |
r2 max |
N/A 0.0118 in0.300 mm |
r3 max |
N/A 0.0039 in0.100 mm |
Contact Angle |
N/A 17 º |
a (Load Center) |
N/A 0.1969 in5.000 mm |
d2 |
N/A 0.5945 in15.100 mm |
d3 |
N/A 0.6063 in15.400 mm |
D1 |
N/A 0.7480 in19.000 mm |
D4 |
N/A 0.7717 in19.600 mm |
Double Row Width |
N/A 0.4724 in12.000 mm |
Triple Row Width |
N/A 0.7087 in18.000 mm |
Quadruple Row Width |
N/A 0.9449 in24.000 mm |
| Inicio Acerca de NTN Medios y recursos Contáctenos Política de privacidad |
Su industria Productos Búsqueda de distribuidor Servicio de entrenamiento y capacitación Términos y condiciones |
Folletos y material informativo Búsqueda de rodamiento Búsqueda de intercambio Catálogos Empleo |
Documentación de calidad
|
| NTN Bearing Corporation © 2018 Todos los derechos reservados. Interactive Agency - envisionit media |