REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
Type |
N/A Angular Contact Ball Bearing |
Bore Type |
N/A Round |
Material |
N/A High Carbon Chrome Steel |
Cage Type |
N/A Stratified |
Cage Material |
N/A Phenolic |
Ball Material |
N/A Ceramic |
Precision |
N/A ISO Class 2 |
Configuration |
N/A Two |
Static Load Rating |
N/A 8768 lbf39000 N39.00 kN |
Dynamic Load Rating |
N/A 6227 lbf27700 N27.70 kN |
Enclosure |
N/A Open |
Weight |
N/A 2.536 lb1.150 kg |
Operating Temperature Range |
N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC |
|
|
|
d |
N/A 3.5430 in90.000 mm |
D |
N/A 4.9213 in125.000 mm |
B |
N/A 0.7087 in18.000 mm |
2B |
N/A 1.4173 in36.000 mm |
r |
N/A 0.0433 in1.100 mm |
r1 |
N/A 0.0236 in0.600 mm |
Contact Angle |
N/A 30 º |
da min |
N/A 3.8189 in97.000 mm |
Da max |
N/A 4.6457 in118.000 mm |
ras max |
N/A 0.0394 in1.000 mm |
| Inicio Acerca de NTN Medios y recursos Contáctenos Política de privacidad |
Su industria Productos Búsqueda de distribuidor Servicio de entrenamiento y capacitación Términos y condiciones |
Folletos y material informativo Búsqueda de rodamiento Búsqueda de intercambio Catálogos Empleo |
Documentación de calidad
|
| NTN Bearing Corporation © 2018 Todos los derechos reservados. Interactive Agency - envisionit media |