REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
Type |
N/A Angular Contact Ball Bearing |
Bore Type |
N/A Round |
Material |
N/A High Carbon Chrome Steel |
Cage Type |
N/A Fiber Glass Reinforced |
Cage Material |
N/A Nylon |
Ball Material |
N/A Ceramic |
Limiting Speed - Grease |
N/A 8900 RPM |
Precision |
N/A ISO Class 4 |
Configuration |
N/A One |
Static Load Rating |
N/A 15624 lbf69500 N69.50 kN |
Dynamic Load Rating |
N/A 11803 lbf52500 N52.50 kN |
Enclosure |
N/A Open |
Weight |
N/A 3.793 lb1.720 kg |
Operating Temperature Range |
N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC |
|
|
|
d |
N/A 3.1500 in80.000 mm |
D |
N/A 4.9213 in125.000 mm |
B |
N/A 1.7323 in44.000 mm |
r |
N/A 0.0433 in1.100 mm |
r1 |
N/A 0.0236 in0.600 mm |
Contact Angle |
N/A 15 º |
da min |
N/A 3.4252 in87.000 mm |
Da max |
N/A 4.6457 in118.000 mm |
ras max |
N/A 0.0394 in1.000 mm |
Double Row Width |
N/A 1.7323 in44.000 mm |
Triple Row Width |
N/A 2.5984 in66.000 mm |
Quadruple Row Width |
N/A 3.4646 in88.000 mm |
| Inicio Acerca de NTN Medios y recursos Contáctenos Política de privacidad |
Su industria Productos Búsqueda de distribuidor Servicio de entrenamiento y capacitación Términos y condiciones |
Folletos y material informativo Búsqueda de rodamiento Búsqueda de intercambio Catálogos Empleo |
Documentación de calidad
|
| NTN Bearing Corporation © 2018 Todos los derechos reservados. Interactive Agency - envisionit media |