REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
Type |
N/A Angular Contact Ball Bearing |
Bore Type |
N/A Round |
Material |
N/A High Carbon Chrome Steel |
Cage Type |
N/A Fiber Glass Reinforced |
Cage Material |
N/A Nylon |
Ball Material |
N/A Steel |
Limiting Speed - Oil |
N/A 19000 RPM |
Limiting Speed - Grease |
N/A 14000.0 RPM |
Configuration |
N/A One |
Factor |
N/A 10.4 |
Static Load Rating |
N/A 2560 lbf11400 N11.40 kN |
Dynamic Load Rating |
N/A 4700 lbf20800 N20.80 kN |
Enclosure |
N/A Open |
Operating Temperature Range |
N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC |
|
|
|
d |
N/A 1.9685 in50.000 mm |
D |
N/A 3.1496 in80.000 mm |
B |
N/A 0.6299 in16.000 mm |
r |
N/A 0.0394 in1.000 mm |
r1 |
N/A 0.0236 in0.600 mm |
Contact Angle |
N/A 15 º |
a |
N/A 0.6496 in16.500 mm |
da min |
N/A 2.1850 in55.500 mm |
Da max |
N/A 2.9331 in74.500 mm |
ras max |
N/A 0.0394 in1.000 mm |
Double Row Width |
N/A 1.2598 in32.000 mm |
Triple Row Width |
N/A 1.8898 in48.000 mm |
Quadruple Row Width |
N/A 2.5197 in64.000 mm |
| Inicio Acerca de NTN Medios y recursos Contáctenos Política de privacidad |
Su industria Productos Búsqueda de distribuidor Servicio de entrenamiento y capacitación Términos y condiciones |
Folletos y material informativo Búsqueda de rodamiento Búsqueda de intercambio Catálogos Empleo |
Documentación de calidad
|
| NTN Bearing Corporation © 2018 Todos los derechos reservados. Interactive Agency - envisionit media |