REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
Type |
N/A Angular Contact Ball Bearing |
Bore Type |
N/A Round |
Material |
N/A High Carbon Chrome Steel |
Cage Type |
N/A Fiber Glass Reinforced |
Cage Material |
N/A Nylon |
Ball Material |
N/A Steel |
Limiting Speed - Oil |
N/A 17000 RPM |
Limiting Speed - Grease |
N/A 13000 RPM |
Configuration |
N/A One |
Factor |
N/A 10.6 |
Static Load Rating |
N/A 3050 lbf13600 N13.60 kN |
Dynamic Load Rating |
N/A 5100 lbf22600 N22.60 kN |
Enclosure |
N/A Open |
Operating Temperature Range |
N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC |
|
|
|
d |
N/A 2.1654 in55.000 mm |
D |
N/A 3.5433 in90.000 mm |
B |
N/A 0.7087 in18.000 mm |
r |
N/A 0.0433 in1.100 mm |
r1 |
N/A 0.0236 in0.600 mm |
Contact Angle |
N/A 15 º |
a |
N/A 0.7283 in18.500 mm |
da min |
N/A 2.4409 in62.000 mm |
Da max |
N/A 3.2677 in83.000 mm |
ras max |
N/A 0.0394 in1.000 mm |
Double Row Width |
N/A 1.4173 in36.000 mm |
Triple Row Width |
N/A 2.1260 in54.000 mm |
Quadruple Row Width |
N/A 2.8346 in72.000 mm |
| Inicio Acerca de NTN Medios y recursos Contáctenos Política de privacidad |
Su industria Productos Búsqueda de distribuidor Servicio de entrenamiento y capacitación Términos y condiciones |
Folletos y material informativo Búsqueda de rodamiento Búsqueda de intercambio Catálogos Empleo |
Documentación de calidad
|
| NTN Bearing Corporation © 2018 Todos los derechos reservados. Interactive Agency - envisionit media |