REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
REVOLUCIÓN EN MOVIMIENTO™
Type |
N/A Angular Contact Ball Bearing |
Bore Type |
N/A Round |
Material |
N/A High Carbon Chrome Steel |
Cage Type |
N/A Fiber Glass Reinforced |
Cage Material |
N/A Nylon |
Ball Material |
N/A Steel |
Limiting Speed - Oil |
N/A 14000 RPM |
Limiting Speed - Grease |
N/A 10000 RPM |
Precision |
N/A ISO Class 4 |
Configuration |
N/A One |
Preload |
N/A Light |
Factor |
N/A 10.8 |
Static Load Rating |
N/A 4474 lbf19900 N19.90 kN |
Dynamic Load Rating |
N/A 6609 lbf29400 N29.40 kN |
Enclosure |
N/A Open |
Weight |
N/A 1.391 lb0.630 kg |
Operating Temperature Range |
N/A -40 to 250 ºF-40 to 120 ºC |
|
|
|
d |
N/A 2.7560 in70.000 mm |
D |
N/A 4.3307 in110.000 mm |
B |
N/A 0.7874 in20.000 mm |
r |
N/A 0.0433 in1.100 mm |
r1 |
N/A 0.0236 in0.600 mm |
Contact Angle |
N/A 15 º |
a |
N/A 0.8661 in22.000 mm |
da min |
N/A 3.0315 in77.000 mm |
Da max |
N/A 4.0551 in103.000 mm |
ras max |
N/A 0.0394 in1.000 mm |
Double Row Width |
N/A 1.5748 in40.000 mm |
Triple Row Width |
N/A 2.3622 in60.000 mm |
Quadruple Row Width |
N/A 3.1496 in80.000 mm |
| Inicio Acerca de NTN Medios y recursos Contáctenos Política de privacidad |
Su industria Productos Búsqueda de distribuidor Servicio de entrenamiento y capacitación Términos y condiciones |
Folletos y material informativo Búsqueda de rodamiento Búsqueda de intercambio Catálogos Empleo |
Documentación de calidad
|
| NTN Bearing Corporation © 2018 Todos los derechos reservados. Interactive Agency - envisionit media |